arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 400-2 Similar a la imagen

SP 400-2

Insertos de sujeción

ID 194109

SP 400-2, Insertos de sujeción
  • altura H: 12 mm
  • Longitud L: 34.5 mm
  • Anchura B: 30 mm
  • Rosca G: M8
Altezza H [mm] 12.0
Lunghezza L [mm] 34.5
Larghezza B [mm] 30.0
Filetto G M8