arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3-K precise 125-160

KSC3-K precise 125-160

基础型虎钳

ID 1577206

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 带系统卡爪
  • 镀镍本体
  • 为 VERO-S 制备
  • 带可翻转钳口,光滑设计
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 160 x 83 mm
  • 最大夹持力*: 35 kN
  • 最大扭矩: 100 Nm
  • 重量: 8.7 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
最大夹持力* [kN] 35.0
最大扭矩 [Nm] 100.0
重量 [kg] 8.7

标配范围
虎钳,光滑的可翻转钳口,操作手册;无扭矩扳手