CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130
Portaherramientas térmico
ID 26000356
CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 150 Nm
Información técnica
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 104.0 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 150.0 |
| 중량 [kg] | 1.2 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
냉각수는 2개의 냉각수 보어 홀을 통해 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능