ER 16 P SK 40x160
Presné klieštinové skľučovadlo ER
ID 1474024
ER 16 P SK 40x160, Upínače nástrojov
- Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Veľkosť upínania ER | ER 16 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 140.9 |
| G | M11x1 |
| Hmotnosť [kg] | 2.0 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie