arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 16 Mini SCAPTO C6x160 图片仅供参考

ER 16 Mini SCAPTO C6x160

ER Mini 筒夹

ID 23005120

ER 16 Mini SCAPTO C6x160, 刀柄
  • ER Mini 筒夹
  • 系列: ER Mini 筒夹
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER Mini 筒夹
系列 ER Mini 筒夹
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
ER 夹持尺寸 ER 16
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
伸出长度 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 135.5
G M11x1
重量 [kg] 1.195
防冷却剂 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计