WHI SCAPTO C6 Ø16x80
Fijaciones Whistle-Notch
ID 23003886
WHI SCAPTO C6 Ø16x80, Portaherramientas
- Fijaciones Whistle-Notch
- Serie: Fijaciones Whistle-Notch
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
Serie | Fijaciones Whistle-Notch |
---|---|
D2 [mm] | 49.0 |
D6 [mm] | 35.5 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Técnica | Fijaciones Whistle-Notch |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C6 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
Peso [kg] | 1.485 |
L4 [mm] | 55.5 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta