arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI SCAPTO C6 Ø18x80 Similar a la imagen

WHI SCAPTO C6 Ø18x80

Fijaciones Whistle-Notch

ID 23003887

WHI SCAPTO C6 Ø18x80, Portaherramientas
  • Fijaciones Whistle-Notch
  • Serie: Fijaciones Whistle-Notch
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diámetro de sujeción: 18 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Material suministrado: Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal
Técnica Fijaciones Whistle-Notch
Serie Fijaciones Whistle-Notch
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 18 mm
D2 [mm] 50.0
D6 [mm] 37.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 48.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M12
G1 M14
Peso [kg] 1.505
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta