MES CF HSK-A 100 Ø22x160
平面铣刀刀柄
ID 23003768
MES CF HSK-A 100 Ø22x160, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 22 mm
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | 平面铣刀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | 平面铣刀刀柄 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 22 mm |
| 紧固螺钉螺纹 G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 131.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| 重量 [kg] | 4.28 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计