TRIBOS-M ER 32 Ø6x25.5
Polygonal toolholders
ID 1355027
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TRIBOS-M ER 32 Ø6x25.5, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-Mini
- Toolholder interface: ER 32
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 33.7 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
- Min. torque: 4.5 Nm
Información técnica
| Technology | Polygonal toolholders |
|---|---|
| Series | TRIBOS-Mini |
| Toolholder interface | ER 32 |
| Toolholder standard | ISO 15488-A |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| ER clamping size | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 65.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 33,7 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 4.5 |
| Weight [kg] | 0.28 |
Compatible with all conventional ER clamping nuts
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers
버전
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D의 0.01mm 이하
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
액세서리로 사용 가능한 깊이 정지
테이퍼 설계
DIN-6388 형식 에 따른 ER 테이퍼
요청에 따라 추가 ER 테이퍼 버전 제공
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능