arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45 图片仅供参考

TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45

多边形刀柄

ID 1355384

TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: HJND 50
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 45 mm
  • 回转精度: ≤ 0.01 mm of 4 x D
  • 平衡等级: 剩余不平衡量 2 gmm/kg
  • 最小扭矩: 7 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-RM
툴홀더 인터페이스 HJND 50
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
최소 토크 [Nm] 7.0
렌치 크기 A/F 16.0
최대 조임 토크 (tightening torque) [Nm] 8.0

버전
다음의 리덕션 인서트는 측면 결합을 위한 적절한 대안입니다 - TRIBOS-RM SRE SO 14(1351506)

흔들림 정확도
4 x D의 0.01mm 이하

밸런싱 등급
잔류 밸런스 불량 2gmm/kg

툴 섕크 품질
h6

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
최소 클램핑 깊이는 25mm입니다.
최대 클램핑 깊이는 L2 = 40mm입니다.

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능