arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S CAT 50 Ø20x150 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-S CAT 50 Ø20x150

Poligonalne oprawki narzędziowe

ID 205446

TRIBOS-S CAT 50 Ø20x150, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-S
  • Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
  • Średnica mocowania: 20 mm
  • Przewidywana długość: 150 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 150 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-S
Złącze uchwytu narzędziowego CAT 50
Standardowy uchwyt narzędziowy ASME B5.50
Średnica mocowania D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 69.85
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 82.0
L6 [mm] 130.95
G M10x1
Min. moment obrotowy [Nm] 150.0
Masa [kg] 3.31

Wersja
Długa, wąska konstrukcja

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie