NSL3 150-V4-T
Estaciones de sujeción
ID 1375448
Estación de sujeción estándar
- NSE3 138-V4 de 1 vía
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección de resistencia a la torsión de 90° de 4 vías
- Dimensiones: Ø198 x 150 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 7.1 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 150.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 198.0 |
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 7.1 |
Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, tapas de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin espigas indicadoras, sin abrazaderas cilíndricas