arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GST 140-160 I 图片仅供参考

GST 140-160 I

台阶式硬整体爪

Identyfikator 162097

GST 140-160 I, 台阶式硬整体爪

产品特性:
  • 细齿: 直齿
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬整体爪
细齿 直齿
宽度 B [mm] 20.0
高度 H [mm] 43.5
高度 H1 [mm] 22.0
长度 L [mm] 58.1
夹持深度 T [mm] 7.0
材料 16MnCr5 钢,表面硬化
m/套 [kg] 0.7
只可能通过使用两套整体爪(I+II)来实现全范围的夹持