arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 140-Z

KSH3-LH 140-Z

Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas

Ident.-Nr. 1463185

Prensas de sujeción por fuerza hidráulica estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 140 x 140 x 77,7 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 30 kN
  • Carrera por mordaza: 7 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 60 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 10 - 120 bar
  • Consumo de aceite por doble carrera: 70 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1 s
  • Peso: 9.1 kg
Carrera por mordaza [mm] 7.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 30.0
Presión de trabajo mín. [bar] 10.0
Presión de trabajo máx. [bar] 120.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 60.0
Distancia H [mm] 20.0
Consumo de aceite por doble carrera [cm³] 70.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 9.1

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)