arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 100

KSP3 100

二爪气动动力虎钳

ID 1382588

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 18 kN
  • 单指行程: 2 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 2 - 9 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 1000 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.2 s
  • 重量: 4 kg
单指行程 [mm] 2.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 18.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 16.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 1000.0
闭合/张开时间 [s] 0.2
重量 [kg] 4.0

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)