arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES3 120-2

MES3 120-2

Prolongadores de Altura do Módulo

ID 1337151

Extensão da altura do módulo padrão

Características do produto:
  • Parte superior do módulo de fixação NSE3 138-V1 de uma via
  • Pinos de fixação inferiores de duas vias SPx 40
  • Função turbo
  • Módulo de proteção anti-rotação bidirecional 90°
Dados técnicos:
  • Dimensões: 338 x 138 x 120 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 21.6 kg
长度 [mm] 338.0
宽度 [mm] 138.0
高度 H [mm] 120.0
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 21.6

标配范围
模块高度扩展件、模块高度扩展件定位销、密封头、操作手册;无托盘定位销、无托盘转度销