arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDP-5X-SM 99-80

WDP-5X-SM 99-80

Stacking Modules

ID 471607

Modular clamping system for direct workpiece clamping - standard version

Product features:
  • Stacking Module
  • Integrated media transfer unit
Technical data:
  • Dimensions: Ø99 x 80 mm
  • Pull-down force: 10 - 25 kN
  • Holding force: 50 kN
  • Repeat accuracy: < 0.005 mm
  • Actuation torque: 20 - 50 Nm
  • Weight: 3.9 kg
Altura H [mm] 80.0
Força de tração mínima [kN] 10.0
Força de tração máxima [kN] 25.0
Interface do módulo de força de retenção [kN] 50.0
Min. momento de atuação [Nm] 20.0
Momento de atuação máx. [Nm] 50.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.9

Escopo de fornecimento
Módulo de empilhamento