arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PM15 350 x 150

MSC-PM15 350 x 150

MAGNOS para aplicaciones de rectificado

ID 422175

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas permanentes
  • Técnica: Polo paralelo
  • Tipo de imán: Neodymium
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 350 x 150 x 60 mm
  • Orientación del polo: Transversal
  • Inclinación de polo: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
  • Espesor mín. de la pieza: 1.5 mm
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 25 kg
L [mm] 350.0
B [mm] 150.0
H [mm] 60.0
最大夹持力* [N/cm²] 80.0
磁极尺寸 1.5 mm + 0.8 mm
最小工件厚度 [mm] 1.5
重量 [kg] 25.0

标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册