STB 250-2
Mordazas base
ID 156101
STB 250-2, Mordazas base
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado oblicuo
- Montaje: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
- Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas base |
|---|---|
| Montaje | 1/16" x 90° |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Ancho de la ranura N [mm] | 21.0 |
| Anchura B [mm] | 54.0 |
| Anchura B1 [mm] | 26.0 |
| altura H [mm] | 70.0 |
| Longitud L [mm] | 110.0 |
| Tornillos | M16 |
| m/ajuste [kg] | 5.2 |