arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SCDR 81x43x12

SCDR 81x43x12

标准真空夹持技术的附件

ID 1500118

标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 密封机架
  • 适用于吸面为 80 x 40 mm 的吸盘
技术参数:
  • 尺寸: 81 x 43 x 12 mm
  • 重量: 0.01 kg
길이 [mm] 81.0
폭 [mm] 43.0
높이 [mm] 12.0
중량 [kg] 0.01

제공 범위
씰링 프레임