GBG-W 40-22-8
Backe grip
ID 432195
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe grip wendbar
- Grip-Stufe mit 3 mm vertikal und 5 mm horizontal
- Schnittstelle 1: W-40-2
- Abmessungen: 40 x 22 x 8 mm
- Gewicht: 0.04 kg
Technical details
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 8.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.04 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws