arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø3x70 類似のイラスト

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø3x70

焼きバメタイプ

ID 26000922

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø3x70, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 40
  • クランプ径: 3 mm
  • 突出長さ: 70 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース HSK-E 40
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 3 mm
D6 [mm] 9.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 13.5
L4 [mm] 50.0
重量 [kg] 0.2
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。