NJ 213
Combi T-moer
Identyfikator 146140
NJ 213, Combi T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 25 mm
- Sleufbreedte, getrapt: 22 mm
- Max. aantrekmoment: 300 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Szczegóły techniczne
| Productgroep | Combi T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 25.0 |
| Breedte van de getrapte groef N1 [mm] | 22.0 |
| Breedte B [mm] | 37.5 |
| Hoogte H [mm] | 45.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 19.0 |
| Lengte L [mm] | 87.0 |
| Gatafstand b [mm] | 50.0 |
| Inbusschroef | M20 x 55 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 300.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).