arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO P JIS-BT 30 Ø3/4 图片仅供参考

TENDO P JIS-BT 30 Ø3/4"x4"

液压刀柄

Identyfikator 205666

TENDO P JIS-BT 30 Ø3/4"x4", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Platinum
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 30
  • 夹持直径: 3/4"
  • 突出长度: 101.6 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 310 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
夹持直径 D1 3/4"
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 45.0
D6 [mm] 36.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 79.7
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 310.0
重量 [kg] 2.0
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum