TENDO Turn VDI 30 Ø20x64
液压刀柄
ID 216156
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TENDO Turn VDI 30 Ø20x64, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Turn
- 刀具夹持接口: VDI
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 64 mm
- 最小扭矩: 330 Nm
Technické údaje
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Turn |
| 刀具夹持接口 | VDI |
| 刀柄标准 | DIN ISO 10889-1 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| G | M16x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 1.1 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
冷却
用于内部冷却液供应
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计