GZB-S Ø12 Ø4 PK
Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Identyfikator 217911
GZB-S Ø12 Ø4 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
- Chłodzenie peryferyjne
- Średnica mocowania: 4 mm
- Średnica zewn.: 12 mm
- Długość: 45 mm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
|---|---|
| Seria | GZB-S PK |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 12 PK |
| Średnica mocowania D1 | 4 mm |
| Średnica zewnętrzna D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 45 mm / 1.8" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie