arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GZB-S PK

GZB-S PK

Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Tuleje pośrednie SCHUNK umożliwiają mocowanie narzędzi o różnych średnicach za pomocą jednego uchwytu. Uniwersalne tuleje pośrednie GZB-S: można je stosować w systemach uchwytów narzędziowych TENDO, TRIBOS, SIMO-R oraz we wszystkich standardowych hydraulicznych rozprężnych uchwytach narzędziowych. W czasie chłodzenia urządzeń peryferyjnych specjalna geometria zapewnia optymalne i celowe dozowanie chłodziwa lub środka smarującego na krawędź tnącą.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Maksymalna uniwersalność przy optymalnej kontroli kosztów; jeden uchwyt, kilka średnic mocowania
    Zastosowanie tulei pośrednich ze szczelinami lub uszczelnionych przed środkiem chłodniczym umożliwia mocowanie narzędzi o różnych średnicach przy użyciu tego samego uchwytu narzędziowego.
  • Dwie wersje
    Wersja chłodziwoszczelna do 80 bar lub z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
  • Systematyczne chłodzenie kanałami obrzeżnymi
    Z peryferyjnym chłodzeniem w celu zapewnienia optymalnego dozowania chłodziwa, systematycznego jego przepływu oraz zwiększonej żywotności narzędzi.
  • Ruchomy ogranicznik pośredni
    Uniwersalna wstępna regulacja długości dzięki regulowanemu elementowi pośredniemu
  • Kompleksowa kompatybilność
    Uniwersalne tuleje pośrednie GZB-S: można je stosować w systemach uchwytów narzędziowych TENDO, TRIBOS, SIMO-R oraz we wszystkich standardowych hydraulicznych rozprężnych uchwytach narzędziowych.
  • Niezmienna dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm
    Precyzyjne wykonanie, dłuższa żywotność narzędzi i niższe koszty ponownego szlifowania lub zakupu nowych narzędzi
  • Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
    Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE
  • Pojedynczy
    Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie

Opcje i informacje specjalne

  • Systematyczne chłodzenie kanałami obrzeżnymi
    Sześć szczelin na chłodziwo robi różnicę - obrzeżne kanały układu chłodzenia. Dzięki specjalnej geometrii dysz zapewniają optymalne, bezpośrednie dozowanie chłodziwa lub środka smarującego na krawędź tnącą. Potrójny efekt - znaczne wydłużenie trwałości użytkowej narzędzia, optymalne odprowadzanie wiórów dzięki systematycznemu podawaniu chłodziwa/środka smarującego oraz znacznie lepszy rezultat obróbki.
  • Należy pamiętać, że produkt nie nadaje się do termokurczliwych uchwytów narzędziowych.