KSM2
Binario di serraggio con cambio rapido della ganascia
KSM2 morsa a serraggio multiplo con sistema di cambio rapido delle ganasce per molti pezzi piccoli o grandi.
Description
优势 - 您将获益
- 经硬化和磨制的细齿
最大精密度和成形稳定性 - 激光雕刻尺
快速、精确预调整 - 多个夹持导轨的组合
高度灵活 - 极高加载密度
用于经济加工 - 卡爪快换系统
更为通用,设置时间更短 - 广泛的卡爪系列
以最佳条件适应新的夹持任务 - 仅需一个扳手即可实现多个夹紧虎钳。
操作便利性最佳 - VERO-S 接口
VERO-S 模块化系统的多种组合选项能够有效缩短装调时间。
选件和特殊信息
- 带有卡爪快换系统的多夹持系统
KONTEC KSM2 多夹持系统采用了创新的卡爪快换系统,大幅度减少了装调时间。卡爪可以方便地沿导轨向上移动,并且无需从侧面一件一件地取出。由于采用更为纤细型卡爪,与 KONTEC KSM 夹持轨相比,现在部件更加紧凑。 - 通过 KSM2 夹持轨与转接板组合,可以实现各种不同的选项。由于采用 VERO-S 接口,KSM2 夹持轨提供了与SCHUNK大型 VERO-S 模块化系统结合使用的广泛选项。