NSE-T3 138-K
Moduły mocujące
Identyfikator 1313727
Standardowy moduł mocujący
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Uszczelka stożkowa
- Wymiary: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Siła dociągająca: 7 kN
- Siła docisku z turbo: 24 kN
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Uwolnienie ciśnienia: 6 bar
- Masa: 3.6 kg
Szczegóły techniczne
| Średnica [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Siła dociągająca [kN] | 7.0 |
| Siła docisku z turbo [kN] | 24.0 |
| Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6.0 |
| Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
| Masa [kg] | 3.6 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących