arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MEQ3 200-2

MEQ3 200-2

高度拓展模块

ID 1337153

标准高度拓展模块

产品特性:
  • 双路夹持模块 NSE3 138 的顶部
  • 底部双向定位销 SPx 40
  • 增压功能
技术参数:
  • 尺寸: 399 (424) x 160 x 199 mm
  • 下拉力: 16 kN
  • 下拉力,带增压: 56 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 54.8 kg
长度 [mm] 418.0
宽度 [mm] 160.0
下拉力 [kN] 16.0
下拉力,带增压 [kN] 56.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 54.8

标配范围
模块高度扩展件、模块高度扩展件的定位销、负载支架、密封头、操作手册、无用于托盘的定位销