arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MES3 120-2

MES3 120-2

모듈 높이 연장기

ID 1337151

모듈 높이 연장기 표준형

제품 특징:
  • 단방향 클램핑 모듈 NSE3 138-V1 상부
  • 하단 양방향 클램핑 핀 SPx 40
  • 터보 기능
  • Anti-rotation protection module two-way 90°
기술 데이터:
  • 치수: 338 x 138 x 120 mm
  • 풀다운 포스: 8 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 21.6 kg
长度 [mm] 338.0
宽度 [mm] 138.0
高度 H [mm] 120.0
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 21.6

标配范围
模块高度扩展件、模块高度扩展件定位销、密封头、操作手册;无托盘定位销、无托盘转度销