arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KM-WBL 150 Podobné zobrazení

KM-WBL 150

スチール製角度付ソフトトップジョー

Identyfikator 132605

KM-WBL 150, スチール製角度付ソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 22 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送数量 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
製品グループ スチール製角度付ソフトトップジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 22.0
幅 B [mm] 60.0
高さ H [mm] 60.0
長さ L [mm] 185.0
穴間隔 a [mm] 112.0
穴間隔 b [mm] 43.0
ネジ M20
材質 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適
m/セット [kg] 12.6