SRK 114
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 136115
SRK 114, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 8 mm
- Šířka dráhy: 8 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| Grupo de productos | Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 8.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 8.0 |
| Anchura B [mm] | 22.0 |
| altura H [mm] | 47.0 |
| Altura H1 [mm] | 44.5 |
| Altura H2 [mm] | 42.5 |
| Longitud L [mm] | 55.3 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 29.8 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 17.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/ajuste [kg] | 0.9 |