TRQ 250-1
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150003
TRQ 250-1, Szczęki podtrzymujące QUENTES
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
|---|---|
| Zazębienie | 1/16" x 90° |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 21.0 |
| Szerokość B [mm] | 45.0 |
| Wysokość H [mm] | 57.0 |
| Długość L [mm] | 93.0 |
| Rozstaw otworów a [mm] | 43.0 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 28.0 |
| Śruby | M16 |
| Materiał | Aluminium |
| m/zestaw [kg] | 0.97 |