arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NS 240-2 Ilustracja analogiczna

NS 240-2

Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Identyfikator 140124

NS 240-2, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Cechy produktu:
  • Szerokość rowka: 30 mm
  • Maks. moment dokręcania: 450 Nm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Narzędzia:
  • Czy ta nakrętka teowa pasuje do mojego uchwytu tokarskiego? Aby znaleźć odpowiednią nakrętkę teową do uchwytu tokarskiego, kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Grupa produktów Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Szerokość szczeliny N [mm] 30.0
Szerokość B [mm] 42.0
Wysokość H [mm] 41.0
Wysokość H1 [mm] 15.0
Długość L [mm] 34.0
Śruba z łbem cylindrycznym M24 x 60
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] 450.0
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).