OPUS-V 150
Vollspannzylinder
ID 823324
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vollspannzylinder
- Durchgang für Medienzuführung: 12.5 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Kolbenfläche: 157 cm²
- Zugkraft bei 40 bar: 62 kN
- Leckölmenge: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. Betriebsdruck: 70 bar
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 20 kg
Technische Details
| Max. Drehzahl [1/min] | 6000.0 |
|---|---|
| Kolbenfläche [cm²] | 157.0 |
| Kolbenhub [mm] | 40.0 |
| Max. Druck [bar] | 70.0 |
| Zugkraft bei 40 bar [kN] | 62.0 |
| Leckölmenge [l/min] | 1.5 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.08 |
| Gewicht [kg] | 20.0 |