arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KEH plus 04 460V/60Hz Similar a la imagen

KEH plus 04 460V/60Hz

Unidad de control

Identyfikator 420662

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:Datos técnicos:
  • Conexión: 1x ILME
  • Número de canales: 4
  • Conexión eléctrica: 460V/60Hz
  • Peso: 10 kg
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Conexión 1x ILME
Número de canales 4.0
Control de mesa magnética Hasta 4
Voltaje principal 460V/60Hz
Peso [kg] 10.0

Material suministrado
Unidad de control con película magnética en la parte trasera, cable de conexión 32 A con conector enchufable (5 metros), cable de conexión para PLC simple (5 metros), manual de funcionamiento y declaración de conformidad CE; sin cable de conexión, sin control remoto manual y sin caja de PLC y cable