VBB-5 1xIL-2x7P
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
Identifikačné číslo 420701
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2025-06-30
- 置き換え対象物: 1601414
- 接続ボックス 2 x 7-PIN 最大 2 基の磁式チャック用
- コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
- 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
- 高温のチップを保護する金属製とプラスチック製のシース付き
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 7.5 kg
Technické údaje
| ケーブル長 [m] | 5.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 7.5 |
納品内容
接続ボックス、ケーブル、プラグ、取扱説明書