arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP2

Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

Identifikačné číslo 819101

Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 42 mm
  • Upnutie vretena: Z145
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
  • Rozstup zubov : 4.8 mm
  • Max. upínacia sila: 65 kN
  • Max. krútiaci moment: 80 Nm
  • Max. počet otáčok: 5400 1/min
  • Hmotnosť: 7.9 kg
Typ vretena -
Veľkosť vretena Z145
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 5400.0
Max. upínacia sila [kN] 65.0
Max. krútiaci moment [Nm] 80.0
Zdvih/čeľusť [mm] 6.5
Rozstup zubov  [mm] 4.8
Hmotnosť [kg] 7.9

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč a návod na prevádzku