SPA-S 40
夹持销
Identifikačné číslo 1310630
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 燕尾销
- 定心销
- 抛光钢
- Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
- 保持力: 15 kN
- 重量: 0.4 kg
Technické údaje
| 保持力 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| 材料 | 抛光钢 |
| 变型 | 定心销 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
标配范围
夹持销