描述
Innovaties - uw voordelen
- Compensatiefunctie
Maakt axiale klemcompensatie mogelijk en dus compenserende klemming voor lange werkstukken - Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor hoge kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Basisklemmen met messing en groef en fijne vertanding als een dubbele interface als standaard
Grote flexibiliteit van de systeemklemmen - Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Hydraulische krachtpatsers met compensatiefunctie
TANDEM KSH3-S van SCHUNK staat voor een krachtige, hydraulisch bediende klem met compensatiefunctie. De klemmen hebben een "zwevende" zuiger die klemcompensatie van ±0,5 mm mogelijk maakt. Dit maakt ze ideaal voor het klemmen van met name lange werkstukken en het minimaliseren van trillingen en vervormingen. Alle KSH3-klemmen zijn 100% compatibel met de KSH3-klemmen, wat betekent dat ze 1:1 kunnen worden uitgewisseld.