TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x200
液压加长杆
ID 28003240
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x200, 液压加长杆
不包括驱动扳手
- TENDO SVL
- 夹持直径: 3/4"
- 机床侧夹持直径: 1 1/4"
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 300 Nm
不包括驱动扳手
技术细节
技术 | 液压加长杆 |
---|---|
系列 | TENDO SVL |
刀具夹持接口 | SVL-20 |
夹持直径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 1 1/4" |
D6 [mm] | 29 |
总长度 L [mm] | 200 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 140 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 300 |
重量 [kg] | 1.1 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最大限速
10,000 RPM
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计