WEL CF HSK-A63 Ø18x80
侧固式刀柄
ID 23003070
WEL CF HSK-A63 Ø18x80, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 18 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | 侧固式刀柄 |
---|---|
系列 | 侧固式 |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 51 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
重量 [kg] | 1.33 |
Cool Flow 版本 | 是 |
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
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计