iTENDO² JIS-BT40 Ø20x110
感应式刀柄、功能部件和附件
ID 1509899
iTENDO² JIS-BT40 Ø20x110
- 系列: iTENDO²
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 110 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
- 不在供货范围内: 不包括驱动扳手
- 前提条件: iTENDO² 刀柄使用时需搭配 iTENDO² pad 或 iTENDO² easy connect。
技术细节
技术 | 感应式刀柄、功能部件和附件 |
---|---|
系列 | iTENDO² |
刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD |
夹持直径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 49.25 |
D6 [mm] | 37.65 |
伸出长度 L1 [mm] | 110 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 8 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 83 |
G | M8x1 |
最小扭矩 | 330 |
重量 [kg] | 1.85 |
电池寿命 [h] | 10 |
加速传感器 [g] | 100 |
最大RPM | 30000 |
外部冷却/内部冷却 [bar] | 80 |
iTENDO² 刀柄需与 iTENDO² 套装(例如 iTENDO² Pad)组合使用
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计