iTENDO² pad
感应式刀柄、功能部件和附件
ID 1484493
iTENDO² pad
- 系列: iTENDO²
- 不在供货范围内: 不含 iTENDO² 刀柄。请单独订购与机床接口适配的 iTENDO²。
技术细节
技术 | 感应式刀柄、功能部件和附件 |
---|---|
系列 | iTENDO² |
数据速率 [Hz] | 10 |
可选的原始数据 [Hz] | 15000 |
型号
可直接连接到 iTENDO² 刀柄。
在平板电脑上显示数值:
10 Hz 时的振纹指数(正开展进一步评估)。不过,也可以在 15 kHz 的频率下导出原始数据。
单独
智能实时传感器系统 - 可轻松监控流程,大幅优化停机时间
转速可高达 30,000 RPM,支持广泛的应用场景
标配范围
保护壳、自带软件的平板电脑、国际电源适配器、平板电脑充电线和 iTENDO² 充电线。所有部件均采用了实用的金属外壳。
应用领域
确定和比较加工过程中的振动。可以从刀具和夹持方面入手优化流程。还可以记录下机床的状况。可以录制、保存和导出记录的数据。警报和趋势限值能够通过平板电脑进行监控和可视化(无需连接机器)。