TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x64.5
液压刀柄
ID 1324768
TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x64.5, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO E compact
- 双重定位机型
- 刀具夹持接口: CAT-DC 40
- 夹持直径: 3/4"
- 突出长度: 64.5 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 520 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO E compact |
刀具夹持接口 | CAT-DC 40 |
夹持直径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45.45 |
G | M8x1 |
最小扭矩 [Nm] | 520 |
重量 [kg] | 1.3 |
双重定位机型 | 是 |
型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
端面接触
类似于 ASME B5.50,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计