TENDO EC HSK-A63 Ø16x130
液压刀柄
ID 1431660
TENDO EC HSK-A63 Ø16x130, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO E compact
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 16 mm
- 突出长度: 130 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 350 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO E compact |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 104 |
G | M8x1 |
最小扭矩 [Nm] | 350 |
重量 [kg] | 1.8 |
型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
回转精度
2.5 x D 处 < 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计