TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x80
液压刀柄
ID 1318341
TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x80, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 冷流机型
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 6 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 16 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO Slim 4ax |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 54 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 16 |
重量 [kg] | 0.9 |
冷流机型 | 是 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计