arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø6x70 图片仅供参考

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø6x70

多边形刀柄

ID 205571

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø6x70, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-R
  • Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 30
  • Średnica mocowania: 6 mm
  • Przewidywana długość: 70 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 8 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-R
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 30
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD
Średnica mocowania D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 44.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 48.0
G M5
Min. moment obrotowy [Nm] 8.0
Masa [kg] 1.05
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie