TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
多边形刀柄
ID 205085
TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: HSK-E 25
- 夹持直径: 6 mm
- 突出长度: 40 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 10 Nm
技术细节
技术 | 多边形刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-RM |
刀具夹持接口 | HSK-E 25 |
刀柄标准 | DIN 69893-5 |
夹持直径 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
最小扭矩 [Nm] | 10 |
重量 [kg] | 0.12 |
型号
设计牢固,适合于快速精准作业
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计